• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. IO-Link를 보유한 동적 기울기 센서

IO-Link를 보유한 동적 기울기 센서

기계 모션으로 인한 오차는 필터링됩니다

JBC 동적 기울기 센서는 차량 시동이나 제동, 진동 및 쇼크와 같은 장애가 발생하는 경우에도, 정확한 각도 측정을 위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 본 디바이스는 온도 데이터뿐만 아니라 가속도 및 회전을 3차원으로 감지합니다. 칼만 (Kalman) 필터는 모션 방해요소를 필터링하여 가장 동적인 어플리케이션에서도 정확한 기울기 값을 보장합니다.

사용자 친화적인 파라메터 세팅

필터링된 데이터는 IO-Link를 통해 출력되며, 제품 버전에 따라 두 개의 스위칭포인트 또는 두 개의 아날로그 출력을 통해 출력됩니다. 또한, 온도를 포함한 모든 raw 데이터를 개별적으로 읽을 수 있습니다. 기본 센서 세팅 또한 IO-Link를 통해 이루어집니다. 설치 후에는 추가 소프트웨어 없이도 유도형 티치 버튼을 사용하여 각도 값을 제로로 쉽게 세팅할 수 있습니다.

소형 디자인, 간편한 설치

가벼우면서 소형인 센서의 플라스틱 하우징으로 공간이 제한된 곳에서도 쉽게 설치할 수 있습니다. 본 센서는 작은 크기에도 불구하고 외부의 영향을 견딜 수 있을 만큼 견고합니다. 나사 두 개만으로 부착되므로, 설치가 간편하고 진동없는 안정적인 고정이 가능합니다. 눈에 잘 띄는 LED가 센서의 현재 상태를 명확하게 표시합니다.