DIN 밸브플러그가 통합된 소형 압력 트랜스미터
신속하고 간편한 교체
수많은 대안에도 불구하고, 밸브 플러그가 설비의 센서 연결에 여전히 많이 사용됩니다. ifm의 PT50 시리즈에는 밸브 플러그가 통합된 소형 압력센서도 포함되어 있습니다. 센서를 기존 설비에 쉽게 적용시키며, 기존 배선을 그대로 사용하므로 시간과 비용이 절감됩니다.
입증된 기술과 높은 IP 보호등급
본 센서는 맞변거리가 19 mm인 소형 디자인에 씰링 링이 없는 견고한 박막 측정 셀이 특징입니다. 적합한 밸브 플러그 (예: E30447)와 함께 사용할 때 IP67 보호등급을 달성할 수 있습니다. 시중에서 일반적으로 사용되는 밸브 플러그가 있는 IP 65 센서와 달리, 더욱 높은 작동 신뢰성을 보유합니다.