특장차용 진동 센서
특수이동차량 상태를 항상 주시
잔디깍기 회전 날의 불균형, 이동식 배수 펌프의 캐비테이션 또는 이물질이 중요한 부품에 영향을 미칠 수 있습니다: 이러한 문제를 발견하지 못하면, 비용이 많이 드는 손상과 긴 다운타임이 발생할 수 있습니다.
편리하고 유익함
3축 상태 모니터링 센서 VMB301은 특수이동차량 어플리케이션에서 사용하도록 디자인되었으며, CANopen 인터페이스로 차량 네트워크 및 ifm의 시스템 포트폴리오에 원활하게 통합할 수 있습니다. 통합된 120Ohm bus 저항기는 CANopen을 통해, 선택적으로 활성화 또는 비활성화될 수 있습니다. 비용이 절감되고, 유연성이 높아집니다.
포괄적인 상태 모니터링
VMB301은 한번 통합되면, 실시간으로 많은 수의 입증된 상태 표시기를 전송합니다: 피로 (v-RMS), 기계적 마찰 (a-RMS), 충격 (a-Peak), 기계적 응력 (d-Peak2Peak), 통계적 베어링 마모 (crest) 및 표면 온도에 관한 상태입니다. 베어링 분석 및 동적 불균형 측정을 위한 혁신적인 BearingScout™은 특수이동차량을 위한 독립형 상태 모니터링 솔루션으로, VMB301의 다양한 기능을 완성합니다.
원격 모니터링을 위해 무선 모뎀으로 상태 및 기계 데이터를 모바일 기계용 IIoT 플랫폼인 ifm의 모바일 IoT로 전송할 수 있습니다.