디스플레이를 보유한 매립형 G 1/2 압력 센서
견고한 측정 셀, 현장에서 바로 확인되는 인사이트
G1/2 PF 압력 센서는 고점도 또는 마모성 매체가 파이프라인을 통해 정밀하게 정의된 고압으로 이송되는 프로세스를 시스템에서 직접 모니터링해야 할 때 항상 이상적인 선택입니다.
세라믹 측정 셀은 매우 견고하여 압력 피크에도 안정적으로 견딜 수 있습니다. 회전식 디스플레이는 프로세스 상태를 즉시 파악할 수 있게 해주며, PF15는 검증된 3버튼 조작 방식으로 현장에서 간편하게 설정할 수 있습니다.
매립형으로 완벽한 씰링
매립형 디자인으로 유체가 부착될 틈이 없어, 파이프 막힘을 효과적으로 방지합니다. ifm의 탁월한 기술은 고압 조건에서도 물이나 페인트와 같은 유체가 프로세스 연결부의 나사산 부분으로 유입되지 않도록 보장합니다. 이에 따라 해당 부위에서 유체가 침전되거나, 프로세스 중 다른 유체와 혼합되어 오염을 유발하는 것을 방지합니다.
디스플레이가 없는 대안: PL 압력 센서
유사하게 까다로운 매체가 적용되는 어플리케이션에서 센서 자체에 디스플레이나 파라메터 세팅이 필요하지 않은 경우, PL13/PL15 시리즈 압력 센서가 적합한 대안이 될 수 있습니다.