• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. LED 가시화 기능을 보유한 전자 마노메터

LED 가시화 기능을 보유한 전자 마노메터

입증된 압력 센서와 혁신적인 LED 마노메터 디스플레이의 결합

ifm 압력 센서는 수년동안 여러 산업 분야에서 신뢰할 수 있는 솔루션으로 입증되었습니다. 이제 PG 전자 마노메터는 향상된 기능을 갖추고 새롭게 업그레이드되었습니다.

멀티컬러 LED 디스플레이를 통해 압력 범위, 스위칭 포인트, 최소 및 최대값, 동향 곡선을 모호하지 않고 명확하게 시각화할 수 있습니다. 오류가 발생하기 쉬운 기계식 포인터는 내구성이 뛰어나고 가시성이 높은 LED로 대체되었습니다. 이러한 기술 발전은 향상된 선명도와 신뢰성을 보장합니다.

신뢰성을 극대화하는 견고한 세라믹 측정 셀

압력 센서는 극한의 압력 피크와 과부하에도 견딜 수 있는 매우 견고한 세라믹 측정 셀을 갖추고 있습니다. 또한, 측정 셀의 높은 내마모성으로 인해 까다로운 어플리케이션에서도 내구성과 신뢰성이 보장됩니다.

IO-Link

마노메터는 파라메터 세팅 및 프로세스 값 전송과 같은 일반적인 기능 외에도, IO-Link를 통해 추가 정보와 옵션을 제공합니다:

  • 디스플레이 최적화 (밝기, 색상, 레이아웃)
  • 최소 및 최대 메모리, 카운터