• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. G1/8 프로세스 연결을 갖춘 압력 센서

G1/8 프로세스 연결을 갖춘 압력 센서

공압 어플리케이션용으로 견고한 센서

압력 센서에는 용접된 박막 측정 셀과 결합된 G1/8 프로세스 연결부가 있습니다. 이 기술은 탁월한 가성비를 제공하는 동시에 평면 폭이 19mm에 불과한 매우 작고 견고한 하우징에서 높은 측정 정확도를 제공합니다.

추가 장점

용접된 측정 셀로 센서는 공압 및 불활성 가스 어플리케이션 모두에서 사용할 수 있습니다.

산업용 어플리케이션의 또 다른 장점은 견고한 스텐레스 스틸 하우징입니다. 후자는 레이저 라벨링이 함께 제공되므로, 혹독한 환경조건에서도 센서를 영구적으로 식별할 수 있습니다.

IO-Link를 통해 압력 센서는 시스템 압력을 지속적으로 전송하고, 피크 카운터와 같은 기타 진단 데이터를 전송할 수 있습니다. 또한 IO-Link를 통해 손실없는 데이터 전송이 가능합니다: 변환 손실이 배제되고, 자기장 등의 외부 영향은 데이터 전송에 영향을 미치지 않습니다.