• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 매립형 G1/2 PL 압력 센서

매립형 G1/2 PL 압력 센서

발전소의 펌프

고압 및 연마성 매체에도 강력함

접착제, 실란트 또는 글루와 같은 고점도 또는 연마성 매체가 정확하고 고압인 파이프를 통해 이송되는 모든 장소에, 소형 G1/2 타입 PL 압력 트랜스미터는 이상적인 선택입니다. 매립형 디자인으로 유체가 부착될 틈이 없어, 파이프 막힘을 효과적으로 방지합니다. 또한 PL은 펌프, 정수 필터링, 이동식 기계 등 다른 까다로운 어플리케이션에서도 뛰어난 내구성으로 높은 평가를 받고 있습니다.

매립형 마운팅 밀폐형 또는 짧은 설치 길이

ifm의 극도로 안전한 씰링 컨셉인 PL15는 물이나 페인트와 같은 유체가 측정 연결부의 나사산 영역으로 유입되거나, 그곳에 침전 또는 후속 매체와 혼합 또는 오염되는 것을 방지합니다.

PL13은 단축된 프로세스 연결부와 평면 개스킷을 갖추어, 표준 치수의 T-피스 및 마운팅 어댑터 설치용으로 이상적인 선택입니다.

디스플레이가 있는 대체용 PF 압력 센서

점성이 높거나 까다로운 매체가 사용되는 어플리케이션에서 프로세스 값을 디바이스에서 직접 확인하고, 센서 자체에서 파라메터를 세팅해야 하는 경우, PF15 압력 센서가 적합한 대안입니다.

제품 구매