OPC UA 서버와 현장 호환 가능한 IO-Link 마스터
멀티 프로토콜 기능으로 컨트롤러 선택에 대한 유연성 제공
현장 호환이 가능한 SolutionBlock IO-Link 마스터는 시스템 디지털화를 그 어느 때보다 편리하게 만들어 줍니다: 멀티 프로토콜 기능을 통해 필드버스로 PROFINET 또는 EtherNet/IP를 자유롭게 선택할 수 있으므로, 다양한 컨트롤러에 보다 유연하게 연결할 수 있고 재고 관리 부담이 줄어듭니다.
마스터에 통합된 OPC UA 서버 및 IODD 인터프리터
또한 통합 OPC UA 서버와 추가 IoT 포트를 통하여, 복잡하지 않게 IT 레벨에 직접 연결할 수 있습니다. 통합 IODD 인터프리터로 센서 데이터는 IO-Link 마스터에서 바로 판독 가능한 정보로 변환되어, 소프트웨어 지원 데이터 평가가 훨씬 쉬워집니다.
moneo configure 플러그인을 통한 데이터 감소
moneo configure 플러그인을 사용하면 IO-Link 디바이스의 순환 데이터를 선택 및 줄일 수 있습니다. SolutionBlock IO-Link 마스터는 IO-Link 디바이스로부터 모든 프로세스 값을 수신하지만, 선택된 정보만 컨트롤러로 전달합니다. 이렇게 하면 필드버스에서 주기적인 데이터 통신이 크게 줄어듭니다.