컨트롤 캐비닛용 공간 절약형 I/O 모듈
컨트롤 캐비닛 및 현장 사용 용도
IO-Link CabinetLine 모듈을 사용하면 컨트롤 캐비닛과 보호된 현장 환경 어플리케이션에 센서와 액추에이터를 간편하게 통합할 수 있습니다. 필수 프로세스 데이터와 진단 데이터에 중점을 둔 IP20 보호등급의 모듈은 기본 기능 중심의 어플리케이션에 최적화된 비용 효율적 솔루션을 제공하며, 설정 및 엔지니어링은 물론 전체 시스템 비용까지 절감할 수 있습니다.
최대 16개 디바이스의 간단한 디지털화
I/O 모듈을 통해 최대 16개의 디바이스 (센서 및/또는 액추에이터)를 통합할 수 있습니다. 케이지 클램프와 나사 단자를 모두 연결할 수 있는 커넥터 시스템을 채택하여 설치가 빠르고 간편합니다. AL5121 I/O 모듈 포트는 입력 또는 출력으로 유연하게 설정할 수 있습니다. AL5141 입력 모듈은 센서 시그널의 수집만 필요한 어플리케이션에 적합합니다.
센서가 I/O 모듈을 통해 IO-Link 데이터 통신 기술에 연결된 경우, 센서 정보를 IT 레벨로 중앙 집중식으로 판독할 수 있습니다. IO-Link 디바이스는 IT 레벨을 통해 중앙에서 편리하게 설정될 수도 있습니다.
외부 액추에이터용 전원 공급
모듈은 IO-Link A 포트 마스터에서 전원을 공급받습니다. AL5121의 총 전류 소모량은 최대 1 A까지 가능하므로, 외부 액추에이터의 효율적인 공급을 보장합니다.
최소 공간으로 간편한 설치
IO-Link CabinetLine 모듈 자체도 통합 DIN 레일 어댑터를 통해 빠르게 설치할 수 있으며, 너비가 43mm에 불과해 공간을 최소화합니다.