• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 전도도 센서는 0.04 μS 또한 측정합니다.

전도도 센서는 0.04 μS 또한 측정합니다.

역삼투압

영구적인 프로세스 품질을 위한 안전한 솔루션

LDL101 및 LDL3x1 전도도 센서는 최고 수준의 수질 순도, 즉 제품 품질 또는 프로세스 안전성이 요구되는 어플리케이션 분야에 이상적인 선택입니다.

본 센서는 0.04 µS/cm의 낮은 전도도 또한 측정할 수 있습니다. LDL3x1은 또한 MΩ 단위의 비저항값을 제공할 수 있습니다. 이는 정제수의 모든 처리 단계에서 활용하기에 이상적입니다. 주요 적용 분야로는 식품 및 음료 산업, 반도체 생산, 제약 산업 및 전력 생산이 포함됩니다.

품질 보증 및 상태 모니터링

높은 해상도와 IO-Link를 통한 손실 없는 디지털 신호 전송을 통하여, 수질을 지속적이고 정밀하게 분석함으로써 안정적이고 신뢰할 수 있는 프로세스를 보장합니다.

초순수 프로세스에서, 예를 들어 전도도 상승 또는 저항률 하락은 필터 유지보수가 필요함을 조기 지표로 활용될 수 있습니다.

냉각 회로를 모니터링할 때 센서는 수질의 미네랄 농도 증가를 초기 단계에 감지하여 배관 시스템에 손상이 발생하기 전에 대응 조치를 취할 수 있게 합니다.

FAQ