IO-Link를 지원하는 위생 유량계
디지털 프로세스에 더 이상 사각지대가 없습니다.
SM Foodmag은 액체 및 크림타입 식품의 유량 측정을 새로운 차원으로 끌어올립니다. IO-Link는 프로세스에서 디지털 데이터 전송을 가능하게 하며, 완전한 디지털화와 투명성을 갖춘 생산 환경으로 마지막 사각지대를 제거합니다. 현장에서는 디스플레이와 전방위 가시성을 가진 상태 LED가 현재 작동상태를 표시해 줍니다.
중요한 사항 측정
센서는 현재 유량 속도, 총 관류량 및 유량 방향은 물론 매체의 존재여부 (종종 빈 파이프 감지라고도 함)를 감지합니다. 또한 전도도와 온도를 컨트롤 시스템과 IT 레벨로 전송합니다.
편의성, 명확성, 안전성
SM Foodmag는 거의 자동으로 통합됩니다: 표준 M12 커넥터와 특허받은 케이블로 빠르면서 방수 처리된 오류없는 연결이 가능합니다. 공통적인 설치 치수와 선택 가능한 씰 및 프로세스 어댑터를 통해 기존 시스템에 쉽게 레트로핏됩니다. 앱 기반 메뉴 탐색 및 설치 안내를 통해 파라메터를 빠르고 직관적으로 설정할 수 있습니다.