• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. IO-Link
  3. IO-Link 아날로그 컨버터를 통한 스마트 시그널 모니터링

IO-Link 아날로그 컨버터를 통한 스마트 시그널 모니터링

아날로그 센서를 IO-Link 시스템에 쉽게 통합

아날로그 센서는 산업에서 중요한 프로세스 값을 제공하지만, 디지털 인프라에 직접 통합할 수 없는 경우가 많습니다. ifm의 DP1204 아날로그 시그널 모니터는 이를 위한 효율적인 솔루션을 제공합니다: 최대 2개의 아날로그 센서 (4...20mA / 0...10V)를 IO-Link 시스템에 간단하게 통합할 수 있으므로 기존 시스템의 레트로핏에도 이상적입니다.

어플리케이션에 맞게 유연하게 조정 가능

DP1204는 다양한 작동 모드를 제공합니다: 스위칭 포인트를 개별적으로 할당하고, 측정값을 가산 또는 감산할 수 있습니다. 계산된 값은 4...20mA 시그널로 모니터링 및 출력될 수 있습니다.

또한 아날로그 입력 시그널은 물리적 단위 (예: 4...20mA ~ 50...2000mm)에 따라 선형적으로 확장축소될 수 있습니다. 처리된 데이터는 IO-Link, 아날로그 출력 1개, 디지털 출력 2개를 통해 제공됩니다. 또한, 출력을 통해 아날로그 시그널이 미러링될 수 있습니다.

어플리케이션

일반적인 어플리케이션으로는 차압 모니터링 (예: 필터 상태, 펌프 효율), 가압 컨테이너의 레벨 모니터링 또는 두 개의 거리 센서를 사용한 이동 물체의 너비 측정 등이 있습니다.

신속한 설치로 시간 및 비용 절감

DP1204는 컨트롤 캐비닛 없이 직접 현장 가까이에 설치되도록 설계되었습니다. 소형 디자인과 IP67 보호등급으로 배선 복잡성을 최소화하여 공간, 시간 및 설치 비용을 절감할 수 있습니다.