• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

포토 거리 센서 O6D

O6D 거리 센서는 가장 작은 공간에서 최대의 성능을 제공합니다.

진한 흑색과 고광택 표면을 신뢰성있게 감지하는 데 있어 O6D는 얼티밋 블랙 모드 (Ultimate Black Mode)를 통해 새로운 기준을 제시합니다. 최신 PMD 기술과 최대 3 m의 감지 범위를 소형 하우징에 결합하여, 용접 시스템 등의 어려운 주변상황에서도 위험구역 외부에 충분한 거리를 두고 장착할 수 있습니다. 그러므로 물류, 조립 자동화, 자동차 산업 등 다양한 분야에 이상적인 다재다능한 제품입니다.

세가지 선택 가능한 작동 모드 (미세, 표준, 고속)와 조정 가능한 히스테리시스를 통해 모든 어플리케이션에 적합하게 정밀한 조정이 가능합니다. 직관적인 2버튼 조작과 IO-Link를 통하여 빠른 센서 통합이 가능하고, 즉시 사용할 수 있습니다. 검증된 O6 디자인으로 추가 액세서리 없이도 쉽게 개조할 수 있습니다.

O6D 상세정보

O6D 제품 장점

까다로운 표면 또한 신뢰성있게 감지
얼티밋 블랙 모드는 진한 흑색, 광택있거나 반사되는 소재에서도 신뢰성있는 물체 감지를 보장합니다.

디바이스 하나에 다양한 작동 모드
하나의 디바이스에 3가지 작동 모드 (미세, 표준, 고속)가 있어 다양한 어플리케이션에 최대한 적응할 수 있습니다.

유연한 설치
소형 디자인, PMD 기술 및 최대 3 m의 범위로 유연한 설치가 가능합니다.

간편한 통합
단 두 개의 버튼으로 작동되며, 이를 통해 센서에서 직접 물체 티치와 2 포인트 티치로 수행되므로 간단하고 빠르며 효율적입니다.

어플리케이션

물류 분야에서의 물체 감지

소포 또는 봉투 감지

태스크
컨베이어 벨트 위의 물체 (예: 봉투 또는 소포)를 감지합니다.

도전 과제

  • 기존 센서는 어둡고 평평하거나 칠흑같은 어두움이나 반사되는 표면을 신뢰성있게 감지하지 못하는 경우가 많습니다.

장점

  • 얼티밋 블랙 모드와 뛰어난 색상 독립형으로 O6D는 재조정할 필요 없이 칠흑같은 어두움이나 광택있는 물체를 신뢰성있게 감지합니다.

용접 로봇의 존재 확인

용접 프로세스 전 포지션 감지

태스크
자동 용접 프로세스가 시작되기 전에 부품이 고정 장치에 올바르게 배치되었는지 확인합니다.

도전 과제

  • 용접 셀은 열과 용접 스패터가 발생하는 가혹한 주변조건이 특징입니다. 고온과 용접 스패터는 센서를 손상시키거나 방해할 수 있습니다.

장점

  • 최대 3 m의 감지범위로 위험영역 외부에 안전하게 설치할 수 있습니다.

거리 감지 및 거리 제어

로봇의 모션 모니터링

태스크
자동화된 조립 공정에서 부품의 정확한 위치 감지

도전 과제

  • 자동차 생산 현장에서는 칠흑같이 어둡거나 반사율이 높은 표면이 많습니다. 이러한 경우, 기존 센서는 종종 신뢰할 수 없는 신호를 제공하여 잘못된 조립 단계로 이어지게 합니다.

장점

  • 각도에 영향을 받지 않는 PMD 기술을 통해 유연한 설치가 가능하며, 광택있는 표면이나 어두운 부품 또한 신뢰성있게 감지할 수 있습니다. IO-Link를 사용하면 반사값을 거리 값과 동시에 출력하여 원활한 프로세스를 보장할 수 있습니다.

시스템 연결

IO-Link로 인한 부가가치

  • 투명한 데이터 생성
  • 현재 거리 값
  • 현재 반사율 값
  • 현재 디바이스 상태
  • 손쉽고 빠른 파라메터 세팅
  • 손실없는 데이터 전송

제품 구매