OCF 광화이버 센서
편리한 설치 및 작동
제한된 설치 환경에서 미세하거나 투명한 물체를 감지해야 하는 경우, 광화이버 센서는 최고의 선택입니다. OCF 광화이버 센서는 이 기술을 더욱 쉽고 신뢰성있게 사용할 수 있게 해줍니다.
스프링이 장착된 두 개의 래칭 러그를 사용하여 한 손으로 OCF를 DIN 레일에 장착할 수 있습니다. 화이버 잠금장치는 광화이버의 장착 및 고정을 단순화시킵니다. 6가지 작동 모드와 지능형 유지보수 기능 중 하나를 선택하면 OCF는 모든 조건에서 신뢰성있게 작동하므로 시스템의 고성능 및 가용성에 기여합니다.
모든 어플리케이션에서 최적의 성능
다양한 어플리케이션에서 정밀한 감지를 위한 6가지 작동 모드
듀얼 채널: 스마트하고 신속함
IO-Link를 통한 빠른 프로세스 및 진단을 위한 2개의 스위칭 출력
빠른 셋업 및 직관적인 메뉴 네비게이션
OLED 디스플레이, 논리적 3버튼 작동 및 9개 언어로 제공되는 가이드 메뉴
지능형 클램핑 시스템 및 화이버 잠금장치
공구가 필요 없는 설치 및 광화이버의 간편한 플러그
소형 물체 감지
나선형 컨베이어의 나사
- 태스크: 추가 처리를 위해 레일이 채워졌는지 확인합니다.
- 도전 과제: 가이드 레일로 인해 부품이 작고 설치 공간이 제한적입니다.
주요 장점:
- 집중형 광학 시스템과 매우 작은 광점 직경으로 모든 부품을 감지할 수 있습니다. 또한 IO-Link를 사용하여 물체 수를 카운팅할 수 있습니다.
매우 빠른 물체 감지
보틀링 라인
- 태스크: 병의 유입부와 병 뚜껑 존재 여부를 확인합니다.
- 도전 과제: 병이 매우 빠른 속도로 움직입니다.
주요 장점:
- 듀얼 채널로 빠르게 움직이는 병을 감지할 뿐만 아니라 동시에 IO-Link를 통한 진단 기능을 사용할 수 있습니다.
식별하기 어려운 물체 감지
레벨 컨트롤
- 태스크: 투명 용기의 최소 레벨에 도달했는지 여부를 감지합니다.
- 도전 과제: 용기와 액체가 모두 투명합니다.
주요 장점:
- 6가지 작동 모드 및 기타 기능은 감지하기 어려운 물체에서도 오작동을 방지하고 장기적인 기능 안정성을 보장합니다.
까다로운 환경에서의 사용
포지션 모니터링
- 태스크: 부품의 최적 포지셔닝을 확인합니다.
- 도전 과제:
마운팅 공간이 제한되어 있습니다. 오일 또는 화학성분이 자주 사용됩니다.
주요 장점:
- 자극적인 다양한 매체에 대한 내구성으로 인해 까다로은 조건에서도 신뢰성있는 감지가 가능합니다. 또한 “Clean Me” 기능을 사용하는 경우, IO-Link를 통해 오염 정도를 모니터링할 수 있어 예지보전이 가능합니다.
모든 어플리케이션을 위한 완벽한 선택
다양한 감지 헤드와 최소 굽힘 반경 및 다중 굽힘에 대한 내구성으로 최고의 전송 품질을 제공하는 광화이버는 모든 시나리오에 완벽한 선택입니다. 광화이버는 또한 드래그 체인, 화학 물질 또는 고온에서의 사용에 강한 내구성이 있습니다.
- 극도로 작은 굽힘 반경과 극도로 많은 굽힘 주기
최소 굽힘 반경이 1 mm로 매우 유연하고, 최대 1백만 굽힘 주기로 유연성이 뛰어납니다. - 온도 및 화학성분에 대한 높은 내구성
스텐레스 및/또는 금속-실리콘 재킷으로 인해 최대 290 °C의 온도와 까다로운 환경에 내성을 지닙니다. - 다양한 감지 헤드
재질, 크기, 기능 원리 및 디자인뿐만 아니라 스캔 범위 및 발광 각도 또한 다양합니다.