• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 어플리케이션 분야별 압력 센서
  2. 추천 상품
  3. PG 전자식 마노메터

스마트 압력 디스플레이를 보유한 전자식 마노메터

ifm 압력 센서는 오랜 기간 다양한 산업 및 위생 분야에서 신뢰할 수 있는 솔루션으로 입증되어 왔습니다. 새롭게 개선된 PG 전자식 마노메터는 더욱 향상된 기능과 성능을 제공합니다.
멀티컬러 LED 디스플레이를 통해 압력 범위, 스위칭 포인트, 최소값 및 최대값을 명확하고 모호하지 않게 시각화할 수 있습니다. 오류가 발생하기 쉬운 기계식 포인터는 내구성이 뛰어나고 눈에 잘 띄는 LED로 대체되었습니다. 이러한 기술 발전은 향상된 선명도와 신뢰성을 보장합니다.

전자식 마노메터 자세히 보기

제품 장점

마노메터와 전자식 압력 센서의 결합
PG는 마노메터 디스플레이의 뛰어난 가독성과 전자식 압력 센서의 강점을 결합하여, 종합적인 시각화 기능을 갖춘 정밀한 압력 센서로 제공됩니다.

스마트 LED 디스플레이
멀티컬러 LED 링을 통하여 압력 범위, 스위칭 포인트, 최소값 및 최대값을 명확하고 모호하지 않게 시각화합니다. 맞춤형 시각화 옵션을 활용하고, IO-Link를 통해 특정 어플리케이션에 맞게 작업 범위를 조정하십시오. 기존 압력계와 같이 작업 범위를 더 이상 수동으로 표시할 필요가 없습니다. 또한 프로세스 값도 숫자 값으로 표시됩니다. PG17을 사용하면 압력 또는 온도를 표시할지 선택할 수 있습니다.
일단 설치되면 설치 상황에 무관하게 센서의 디스플레이를 기계적으로 정렬할 수 있습니다.

위생 및 산업용 디바이스 버전
위생용 및 산업용 어플리케이션의 요구사항을 모두 충족시키기 위하여 서로 다른 기술적 특성과 승인을 갖춘 두 가지 별도 버전을 개발하여, 각각의 경우에 최상의 성능을 달성할 수 있도록 지원합니다.

저항성 세라믹 측정 셀
전자식 마노메터는 진단 기능이 이며, 중요한 어플리케이션에서 안전성과 신뢰성을 향상시킵니다.

측정 셀에 대한 상세정보

위생적인 어플리케이션에서 탁월한 안전성
위생 디바이스 버전은 최대 150°C의 매체 온도를 지속적으로 견딜 수 있으며, IO-Link를 통해 온도값을 제공합니다. CIP 프로세스에서 발생하는 동적 온도 변화는 보상됩니다.

스마트 LED 디스플레이

제품 세부정보

버전 위생용 버전 PG17xx 산업용 버전 PG14xx
측정영역 -1…40 bar -1…400 bar
통합된 매체 온도 측정
디바이스 온도 출력
최대 매체 온도 최대 150 °C까지 지속적으로 견디는 내구성 최대 80 °C까지 지속적으로 견디는 내구성
온도 보상
프로세스 연결 Aseptoflex-Vario G ½“
측정 셀 세라믹 측정셀 세라믹 측정셀
인증서* ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN  
가격
** 당사의 모든 제품은 CE, cULus, CPA 및 UKCA 인증을 표준으로 합니다.

Use cases

시스템 연결

IO-Link로 인한 부가가치

IO-Link를 통한 정보 및 옵션

마노메터는 파라메터 세팅 및 프로세스 값 전송과 같은 일반적인 기능 외에도, IO-Link를 통해 추가 정보와 옵션을 제공합니다:

  • 디스플레이 최적화 (밝기, 색상, 5까지 레이아웃)
  • 최소 및 최대 메모리, 카운터
  • 디바이스 온도

손실 없는 데이터 전송
IO-Link는 디지털 통신을 통해 변환 손실이 배제되므로 손실 없는 데이터 전송이 가능합니다. 자기장 등의 외부 영향은 데이터 전송에 영향을 미치지 않습니다. 진단 데이터는 IO-Link를 통해서도 제공됩니다.

투명한 프로세스
IO-Link를 통해 현재 압력이 정밀한 고해상도로 출력됩니다. 이를 통하여 프로세스를 항상 쉽게 주시할 수 있습니다. 또한, 매체 온도는 IO-Link (PG17xx)를 통해 주기적으로 출력됩니다.

유연한 원격 설정 또는 HMI에 직접 설정
압력 센서는 원격으로 또는 프로세스 중에 IO-Link를 통해 빠르고 쉽게 설정될 수 있습니다.

디바이스가 교체되어야 합니까?
백업 및 복원 기능이 파라메터 세팅을 자동으로 백업 및 복원시키므로, 디바이스만 교체하면 됩니다.

최신 설치 vs 클래식 설치

 
PG 전자식 마노메터

기계식 압력계

압력 센서
(디스플레이 없음)
    종종 결합하여 사용
측정 셀 견고하고 위생적인 세라믹 측정 셀 기계식 측정 구성요소 세라믹 또는 스텐레스 스틸 측정 셀
디스플레이 LED 링을 보유한 디스플레이

개별적인 세팅이 가능한 LED 링
기계식 포인터:
작업 범위 수동 표시
하우징 스텐레스 스틸 하우징, 디스플레이 320° 회전 가능 스텐레스 하우징 스텐레스 하우징
출력 디지털 (IO-Link)
아날로그 4...20mA
추가 압력 트랜스미터와 함께 사용해야만 출력 시그널이 가능함 스위칭 출력
아날로그 4...20 mA
디지털 (IO-Link)
기능 및 특수 기능 통합된 온도 측정 (PG17xx)

온도 보정

32-bit IO-Link 해상도 (20,000 단계)
기계식 압력은 하우징 충진을 필요로 하는 경우가 많으며, 이로 인해 누출이 발생하고 프로세스가 오염될 수 있음

기계식 포인터는 손상 및 이동에 민감함
PLC로 전송되는 측정값은 아날로그 압력계로 표시되는 값보다 더 정확함
시스템 통합 하나의 구성요소를 빠르고 쉽게 통합 최소 두 가지 구성요소 (기계식 압력계 + 센서)의 통합 디스플레이를 원하는 경우, 추가 마노메터 요구됨
파워서플라이 24 V DC 요구됨 24 V DC 요구됨

FAQ

제품