습한 지역용으로 차폐형 ecolink M12 케이블
민감한 시그널 보호
식음료 생산 시설에서는 전자기 간섭에 민감한 아날로그 센서 시그널 전송을 위해, 차폐형 연결 케이블이 필수적입니다. 기계 및 주파수 변환기와 같은 간섭 소스는, 시그널 노이즈 또는 왜곡을 유발하여 측정 데이터를 위조할 수 있습니다. 차폐는 이러한 영향으로부터 시그널을 보호하여, 정확한 데이터 전송을 보장합니다. 이는 컨트롤러의 정확성, 생산 품질 및 운영 안전을 보장하는 데 필수적입니다.
ecolink를 특별하게 만드는 것
ecolink는 ifm에서 개발한 커넥터 솔루션으로, 뛰어난 신뢰성과 내구성이 돋보이는 제품입니다. 정교한 디자인으로 도구없이 장착하는 경우에도, 시간이 지남과 무관하게 씰이 신뢰성있게 유지됩니다. 기계식 엔드 스톱은 과도하게 조이는 것을 방지하고, 일체형 O링과 함께 최적의 씰링을 제공합니다. 또한 톱니 모양의 진동 보호장치는 충격과 진동 부하에서도, 너트의 안전한 고정을 보장해 줍니다. ecolink는 까다로운 산업 분야에서 품질과 안전성을 보장하며, 산업용 M8 및 M12 연결과 호환됩니다.