L-코딩된 16 A 전원 분배기
고성능 소비자를 위함
L-코딩된 패시브 전원 분배기는 원칙적으로 “다중 소켓”과 유사하며, 최대 16A의 부하 용량을 제공합니다. 따라서 밸브 헤드, 쿼터 턴 회전 센서, 모터 컨트롤, IO-Link 마스터 또는 컨트롤 구성요소와 같은 강력한 디바이스에 전원을 공급하는 데 이상적입니다.
사용 가능한 출력 수를 확장하기 위하여 전원공급장치에 직접 연결하는 경우가 많습니다. 또한, 편리한 배전 옵션으로 이 모듈은 현장에서 디바이스에 전원을 유연하게 공급하는 데 사용할 수도 있습니다.
까다로운 어플리케이션을 위한 견고한 디자인
완전 포팅된 모듈과 ecolink M12 커넥터는 장기간 충격과 진동 하중을 견딜 수 있도록 특별히 개발되었습니다. 또 다른 장점: ecolink 연결은 업계에서 일반적으로 사용되는 M12 커넥터와 호환됩니다. 침투에 대한 내구성을 극대화하기 위하여 ifm의 ecolink 커넥터를 사용하는 것이 좋습니다.회색 하우징 버전은 식음료 산업의 요구사항에 최적화되어 있습니다. 견고한 PA 하우징, 스텐레스 스틸 커넥터, 높은 보호등급 IP69K는 강도 높은 세척이 자주있는 프로세스에서도 신뢰성있는 작동을 보장합니다.