• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. G1/2 압력센서

G1/2 압력센서

고압 및 연마성 매체가 무시됩니다

접착제, 실란트 또는 글루와 같은 고점도 또는 연마성 매체가 정확하고 고압인 파이프를 통해 전달되는 모든 장소에, 소형 G1/2 압력 트랜스미터 PL15는 이상적인 선택입니다. 매립형 디자인은 매체가 부착될 수 있는 사각지대를 제공하지 않으므로, 파이프의 막힘을 효과적으로 방지합니다. 또한 세라믹 측정 셀은 극심한 압력 피크에 내성이 있으며, 유리볼 또는 기타 고체입자와 같은 연마성 내용물을 영구적으로 견딥니다.ifm의 극도로 안전한 씰링 컨셉인 PL15는 물이나 페인트와 같은 유체 매체가 고압상태에서 측정 연결부의 나사산 영역으로 유입되거나, 그곳에 침전 또는 후속 매체가 프로세스에 혼합되거나 오염되는 것을 방지합니다.

2 in 1: IO-Link를 통한 압력 및 온도

Pl15는 IO-Link를 통해 2선식 아날로그 및 디지털로 모두 사용 가능합니다. 후자의 경우, 압력 및 온도를 지속적으로 읽을 수 있으며, 압력 트랜스미터가 매체 온도도 전송하므로 두번째 측정 포인트가 필요하지 않습니다. 작동시간 또한 IO-Link를 통하여 읽을 수 있습니다.