• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

포장 산업의 효율성과 품질 향상

포장 산업은 전 세계 핵심 산업 중 하나로, 효율적인 공급망을 보장하고 제품을 보호하며 지속가능성을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 유연성, 품질, 자원 효율성에 대한 요구가 증가함에 따라 전 세계 생산 프로세스가 빠르게 변화하고 있습니다. ifm은 다양한 산업 분야에 걸쳐, 전체 밸류체인 전반에서 제어 및 자동화 솔루션을 통해 포장 제조업체와 기계 제작사를 지원합니다.고성능 센서, 컨트롤 및 자동화 솔루션을 통하여 포장 제조없체와 기계 제작사를 지원합니다.

ifm 기술은 신뢰할 수 있는 프로세스, 높은 설비 가동률, 그리고 핵심 파라메터에 대한 정확한 모니터링을 보장합니다. 지능형 네트워킹과 데이터 가용성을 통해 기계 및 프로세스 수준까지 완전한 투명성을 제공합니다. 이를 통해 ifm 솔루션은 고객이 다운타임을 줄이고, 품질을 확보하며, 장기적으로 경쟁력을 강화하도록 지원합니다.

전형적인 어플리케이션

포장 라인은 센서부터 IT 시스템까지 이어지는 신뢰할 수 있는 데이터에 의해 운영됩니다. 지능형 네트워킹과 데이터 가용성을 통해 기계 및 프로세스 수준까지 완전한 투명성을 제공합니다. 충진, 포장, 팔레타이징 등 전 프로세스에 걸쳐 건식 및 위생 구역을 모두 지원하며, ifm 솔루션은 위치, 용량, 레벨을 정밀하게 감지합니다.

포장 산업을 위한 ifm 제품

주황색이 될 때까지는 자동화가 아닙니다.

스마트 센서 기술과 디지털 컨셉으로 미래의 생산 프로세스를 준비하십시오. ifm 솔루션으로 여러분의 자동화를 설계하십시오 .

2,140

컨설팅
영업 엔지니어

140

국가: 제품 및 서비스
유통

96,8 %

고객이 요청한 날짜에 대한
제품 가용성

169.000

만족해 하는 전 세계
고객