• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

Monk conveyors - 컨베이어 벨트 장비 최적화를 위한 IO-Link 센서 적용

산업 및 조립 자동화
조립 및 핸들링 시스템 공작물 이송 및 공급 시스템
패키징 산업
기계 공학
비디오 보고서

컨베이어 벨트 장비의 성능과 효율성을 최적화하기 위해 IO-Link 센서를 적용하였습니다. Monk conveyors는 IO-Link를 통해 컨베이어 장비 및 기계를 구축 및 설치할 때 현장에서 배선을 최소화할 수 있었습니다. Monk conveyors는 시스템 통합자 역할을 합니다: 그들은 컨베이어와 고객의 기계 및 컨트롤 시스템을 완성된 하나의 턴키 솔루션으로 통합합니다.

컨베이어 시스템이 효율적으로 작동하려면 많은 현장 배선 작업이 필요합니다. 그러나 ifm의 자동화 솔루션과 IO-Link 기술을 활용하면 배선 자체 및 배선 시간을 감소시킬 수 있을 뿐만 아니라, 시스템의 가시성 및 모니터링도 향상시킬 수 있습니다.

ifm 고객

Monk Conveyors Limited 영국에 본사를 둔 기업으로, 컨베이어 시스템, 컨베이어 제조, 시스템 통합 및 공장 자동화 솔루션 분야에서 25년 이상의 경험을 보유하고 있습니다.

출처: www.monk-conveyors.com

ifm 고객

Monk Conveyors Limited 영국에 본사를 둔 기업으로, 컨베이어 시스템, 컨베이어 제조, 시스템 통합 및 공장 자동화 솔루션 분야에서 25년 이상의 경험을 보유하고 있습니다.

출처: www.monk-conveyors.com