• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. バルブセンサ
  2. バルブアクチュエータ

バルブアクチュエータの位置フィードバック

1台のセンサーで2つの位置を検出します
バルブセンサーは主に1つの外装内に2つの誘導式センサーが縦に積まれた構成です。 ターゲットパックの向きに応じて、上または下のセンサーがスイッチングします。

メリット:
システムは非接触で動作し、摩耗は決してありません。 そのため最大の信頼性と長い製品寿命が保証されます。

ターゲットパックには2種類の設計があります
ターゲットが90 °ずれている標準アプリケーション向け、またはスイッチ角度が調整可能なものです。

事前に取付けられたダンピングエレメントにより取付けは最小です。

ターゲットパックの方向は、外部から確認できます。 そのため複雑な調整なしで、シャフトの端部に簡単に挿入して固定できます。 ターゲットパックは、(アダプターを使って) シャフト高30 mmまたは20 mmに対応します。 機械的寸法と穴の中心が標準化されているため、すべての一般的なアクチュエータにセンサーとターゲットパックを取付けられます。

長期にわたる信頼性
非接触の誘導式スイッチング原理のため摩耗がありません。
腐食のない材料のみを使用しているため、長寿命です。

すぐに使用可能
調整された固定アクセサリーで素早い取付け。

バルブ位置を可視化:
センサーのLEDがバルブ位置を示します。 また、ターゲットパックの位置表示により、バルブ位置が遠くからでもはっきりと見えます。

標準に準拠したNAMURバルブ
ドイツ規格VDI/VDE 3845に対応し、アクチュエータの接続ポイントが統一されています。

AS-i接続による空圧式クォーターターンアクチュエータの位置フィードバック

位置フィードバックとバルブ制御
ifmのTファミリーバルブセンサーは、空圧式バルブアクチュエータの、ソレノイドバルブ経由の位置監視および制御に使用されます。

最高2つの入力信号と出力信号が、AS-iを使用して従来の配線よりも低コストで、2線式バスケーブル経由でAS-iマスタに伝送されます。

1台のAS-iマスタのみで最高62台のアクチュエータと、ソレノイドの監視、スイッチングが可能です。 診断目的で、バルブでの断線および短絡が監視されます。 これによりさらに安全性が向上します。

システムソリューション:
AS-iは、最小のフィールドレベルのアクチュエータとセンサーのバス接続に関する、メーカーに依存しない規格です。ifm electronicはAS-iを一体型ソリューションとして提供します。

高い信頼性:
洗練されたAS-iテクノロジーにより、高い信頼性とマシンのアップタイムが実現します。

シンプル:
モジュール式の構造と柔軟な接続テクノロジーにより、AS-iシステムに容易に統合できます。

コスト最適化:
2線式フラットケーブルはデータとエネルギーを伝送し、複雑な平行配線を排除します。