- バルブセンサ
- ハンドバルブ
ハンドバルブおよびボールバルブ用のポジションフィードバック
ハンドバルブおよびボールバルブ用のエンドポジションフィードバック
この取付けセットを使用すると、手動で起動されるバルブへのフィードバックセンサーの取付けが容易になります。 VDI/VDE 3845への80 x 30 mmアクチュエータインターフェースに、数多くのセンサーやパックを使用できます。 システム全体を-30~80 °Cの使用周囲温度で使用できます。
多目的かつ柔軟
上部はVestamid製で、防爆エリアでの動作が可能です。 下部は多くのISOフランジバルブ(DIN EN ISO 5211)に適合し、シャフト延長でバルブシャフトに接続します。 ステンレス製コンポーネントで長いサービス寿命を保証します。
適合:
F04からF10までのISOトップフランジバルブに最適。
取付けが容易:
ハンドバルブやボールバルブに簡単に取付け。
柔軟:
高さを柔軟に調節可能。
長寿命:
ほぼ破壊不可能な、化学薬品に耐性を持つステンレス鋼製コンポーネント。
保護:
防爆エリアに最適。