照明と信号用の柔軟なLEDストリップ
- RGBと白のLEDを、デジタル入力経由で直接制御可能
- 保護等級IP 68の、非常に堅牢で完全充填済み設計
- 曲げまたはストレート取付け
- 光収率の高い強力なLED
- さまざまな長さのバージョン
照明と信号伝達の一体型
LEDストリップは、機械の照明として使用できるだけでなく、さまざまな色のライトで機械の状態を示すことができます。LEDストリップはさまざまな長さがあり、柔軟に使用できます。オプションのアルミニウムプロファイルで迅速かつしっかりと固定でき、隅まで影を落とすことなく照明できます。保護等級IP 68の堅牢な設計により、幅広いアプリケーションが可能です。
十分な色
LEDストリップはRGBと白色の強力なLEDで構成されます。赤、黄、緑、青、シアン、紫の他に純白の色のライトを生じるのに使用できる4つのデジタル入力からトリガできます。実際には、パルス幅変調制御を使用して任意の色合いが可能です。
製品の特長ifmのLEDストリップライトが選ばれる理由
![]() |
|||
| 簡単に点灯 | 防水・防塵 | 曲げやすくて丈夫 | 省エネ |
| デジタル入力で色の調整が簡単 | 保護構造IP68で過酷な環境に強い | 設置場所を選ばない簡単取付 | 発光効率・節電効果の高いLED |