You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. アプリケーション別セーフティライトカーテンおよびグリッド
  2. 指の保護

指の保護

センサタイプ 保護構造 分解能 保護対象の高さ/幅 考慮すべき点

産業オートメーションライトカーテン

• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
14 mm 160~1810 mm/最大6 m • コンパクトな外装形状
• 範囲とモードは配線により設定可能
• 標準およびミューティングリレーを利用可能

高圧洗浄ライトカーテン

• Type 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
14 mm 460~1060 mm/最大5 m • 組立て済みØ55 mmアクリル外装
• 内蔵ヒータで結露を防止
• 筐体保護 IP69K
• 範囲とモードは配線により設定可能
• 標準およびミューティングリレーを利用可能