- アプリケーション別セーフティライトカーテンおよびグリッド
- ミューティング
ミューティング
| センサタイプ | 保護構造 | セーフティ出力 | 非セーフティ出力 | 考慮すべき点 |
|---|---|---|---|---|
| • Type 4 • SIL cl 3 • PL e |
リレー(ノーマルオープン)x2 | PNP x 1 | •ifmのすべてのライトカーテンおよびグリッド用 • セーフティ機能を一時的にバイパス •フィードバックをPLCに示すための非セーフティ出力 |
|
| • Type 4 • SIL cl 3 • PL e |
OSSD x2 | - | • ミューティングセンサーをセーフティライトグリッドへ容易に直接接続 • センサー取付け済みのミューティングアームで迅速なセットアップ |