• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. レベルセンサ概要
  2. ポイントレベルセンサLM

ポイントレベルセンサ LM

ポイントレベルセンサLMシリーズは、幅広いレベル監視アプリケーションに高信頼のソリューションを提供します。ポイントレベルセンサLMシリーズは、オーバーフロー防止・リーク検出・空運転防止が可能で高精度な検出により安全を確保します。
一般産業用とハイジェニック用のタイプがあり、さまざまな現場ニーズに対応します。水性媒体や油、粉体など、液体・固体・粘性の幅広い媒体を安定検出しプロセス管理を効率化します。

ポイントレベルセンサLMの特長

ポイントレベルセンサLMのメリット

音叉式レベル計の置換えに最適

従来の音叉式レベルセンサは、粘性のある高粘度媒体の測定が困難です。媒体が付着すると正しく測定できず、誤検出の恐れがあります。LMシリーズポイントレベルセンサは、プローブ先端の丸みにより媒体の付着を抑制し、測定への影響を低減します。そのため、過酷なプロセス環境でも正確に安定して測定します。

媒体の区別が可能

2点の独立したスイッチング出力設定で媒体の違いを確実に区別できます。これにより、熱交換器の油の循環回路の漏れや水の混入を早期に検出できます。媒体を正しく区別し、プロセス信頼性を高め設備の損傷を未然に防ぎます。

簡単で柔軟な取付け

プローブ長とプロセスアダプタの豊富なラインナップにより、簡単・柔軟に設備に統合可能です。工場出荷時に水・油など媒体設定を行っており、設定時間を大幅に短縮します。

産業用途に最適

堅牢なステンレスのハウジングは全タイプ共通です。LMC・LMTシリーズは耐久性の高いPEEK製プローブ、LMHシリーズは最大250℃の高温対応のセラミック製です。

付着物・泡の抑制

プローブの付着物に影響されない安定測定を実現します。泡や付着物の影響を効果的に抑制して正しく測定し、タンクのオーバーフローやポンプの空運転を防止します。

ポイントレベルセンサLMの各タイプ

製品の比較

LMT LMH LMC
アプリケーション 一般産業用・ハイジェニック用 一般産業用・ハイジェニック用 一般産業用
シール ハイジェニック用 PEEKメタルシール ハイジェニック用 Oリング
(別売)
後部フラットシール
工場出荷時設定 水性媒体・粘性媒体・オイル 水性媒体・オイル
液体
媒体温度 100 °C~150 °C
連続1時間
250 °C 100 °C
温度測定機能
付着物・泡の抑制
プローブ PEEK セラミック (99.97 %) PEEK
認証規格 FDA、EHEDG、3A、KTW/W270、EC 1935/2004、ACS、Reg31、FCM FDA、EHEDG、3A、FCM、ADI Free、USP Class VI、ASME-BPE、CRN、cULus DNV

アプリケーション

オーバーフロー保護

タンクや容器の任意の高さにポイントレベルセンサを設置し、媒体が溢れないようレベルを監視できます。レベルが上限に達すると、タンクの上部に設置されたセンサが素早く反応し供給を止め、タンクの下部に設置されたセンサの高さまでレベルが低下すると供給を再開します。この連続プロセス制御により、タンクのオーバーフローや空運転を防ぎ、設備を安全に継続稼働させます。
測定が付着物に影響されないため、過酷な環境でも安定動作しプロセス効率を向上させます。

空運転の防止

ポンプが安定稼働し使用寿命を長くするためには、空運転の防止が不可欠です。ポイントレベルセンサは、この用途にシンプルで効果的なソリューションを提供します。プローブに媒体が接触していない状態をセンサが検出して信号を伝送し、ポンプを自動停止させます。これにより、空運転による設備の損傷を防ぎ使用寿命を延ばすことができます。
センサのプローブ先端が媒体に完全に浸漬するとポンプを再起動させます。センサにより、設備を止めない安全でスムーズな稼働が実現します。

リーク検出

LMシリーズのポイントレベルセンサは、密閉容器のリーク検出に対応します。熱交換器のオイル循環回路は、漏れが発生すると水が混入する可能性があります。2点の独立したスイッチング出力設定で媒体を正しく区別し、漏れの早期検出に直ちに対応できます。

よくある質問(FAQ)