- 振動センサ
- IO-Linkを備えた振動センサ
- 製品バージョンとスタータキット
IO-Linkによる状態監視 – スタータキット
スタータキットは、モータやファン、ポンプその他のシンプルな機会の状態監視に使用されます。有利な価格で、必要なコンポーネントが全て含まれ、実装が簡単で機械を損傷から保護します。
スタータキットのメリット
- 機械の状態監視を、衝撃、疲労、摩擦、温度のリアルタイム表示により自動化
- 振動特性値v-RMSを使用する、機械の実際の稼働時間の記録
- IO-Link経由で産業用Ethernetシステムにシームレスに統合
- 既存の制御ネットワークをプロセス制御とリアルタイムメンテナンスに活用
- コントロールキャビネットや広範なケーブル配線は不要