IO-Linkダイナミック傾斜センサ
車両や機械の動作による外乱をフィルタ処理
ダイナミック傾斜センサJBCシリーズは、車両の発進・停止時や振動・衝撃による影響を補正し、高精度な傾斜角測定を実現します。3軸加速度データ、3軸回転データ、および温度データを取得します。カルマンフィルタが車両動作による外乱を補正し、動的なアプリケーションでも正確な傾斜角測定ができます。
簡単設定で使いやすい
フィルタ処理したデータは、IO-Linkのほか、機種に応じて2点のスイッチ出力または2点のアナログ出力で出力します。周囲温度など各種生データを個別に読み取ることも可能です。また、センサの基本設定をIO-Linkにより行うことができます。取付け後は、誘導式ティーチボタンにより追加ソフトウェアなしで原点設定を簡単に行えます。
コンパクト設計で取付けも簡単
軽量でコンパクトなプラスチック製で、狭いスペースにも簡単に設置できます。小型でも堅牢性に優れ、外部の影響に対し耐久性と強度を発揮します。2本のねじだけで簡単に取付けられ、振動でも緩まずしっかりと固定できます。LEDの点灯により、センサの状態をすぐに把握できます。