• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. PQ Cube 新型圧力センサ

PQ Cube 新型圧力センサ

堅牢設計

PQ Cubeは、強度と耐久性に優れ、吸着搬送機器をはじめ空気圧を扱う幅広い産業用途に最適な圧力センサです。保護構造IP65、真鍮ソケットと高精度な測定セルを内蔵し、過酷な産業環境で長期間ご使用いただけます。

差圧測定にも対応

キューブ型のPQDシリーズは、エアフィルタなどの差圧測定に対応します。取付けアダプタなしのタイプは、本体の背面と下側のポートからプロセスに接続します。取付けアダプタありのタイプは、この背面の接続を下向きに旋回させるため、プロセス接続がさらに容易です。

製品