• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. OGD次世代型距離センサ

OGD次世代型距離センサ

自動車生産ラインに並ぶ高光沢の黒い車体

進化した性能でより使いやすく

新しいOGD光電距離センサは、従来の特長をそのままに、さらに幅広い測定範囲で多様な用途に対応します。近距離での精密測定から最大4メートルの長距離まで、幅広いレンジを安定してカバーしますす。全タイプに外乱光に強いPMD技術を採用し、物体の反射率に基づいて確実に識別します。性能の向上により、濃い黒色の対象物や高光沢の物体も安定検出します。

高信頼のエラープルーフ化ソリューション

レーザクラス2タイプのOGD560は、検出距離が倍増し最大4メートルまで物体を確実に検出します。OGD540は、近距離アプリケーションで高いプロセス信頼性を確保します。新たに追加された黒色検知機能(Ultimate Black Mode)により、濃い黒色や高光沢など、従来は難しかった対象物も安定して検出します。

幅広い用途に対応

OGDシリーズ光電距離センサは、ミリ単位の精度で距離を測定できるため、物体の位置や方向、部品等の欠落検出により、品質管理で活用できます。また、反射率の出力によって、仕分けタスクの物体認識も可能です。幅広いアプリケーションに対応: 新しいOGDシリーズは、ハンドリング・ロボティクス・自動組立・搬送ライン・物流等の幅広いアプリケーションに対応し、自動化の様々な課題を一気に解決します。

使用環境に合わせて選定

OGDのハウジング材質は、プラスチック製とステンレス製の2タイプをご用意しており、用途に合わせてお選びいただけます。