ハイジェニックIO-Link流量センサ
生産プロセスのデジタル化における視認性の向上
電磁誘導式流量センサSM Foodmagは、液状・クリーム状の媒体を扱う食品産業向けの流量測定に特化し、今までにない新機能を搭載しました。IO-Link 通信機能内蔵で製造プロセスから収集したデータをデジタル伝送し、データ活用によるデジタル化・見える化を実現します。視認性に優れたLEDを備え、製造現場のあらゆる方向から現在の状態を分かりやすく表示します。
流量、温度、導電率の一体型測定と空検出に対応
瞬時流量・積算流量の測定と流れ方向の検出に加え、センサは媒体の有無検出(空検出)にも対応します。媒体の温度と導電率も測定でき、データを制御システムとITレベルへ伝送します。
便利・正確・安心
電磁誘導式流体センサSM Foodmagは、簡単・手軽に導入でき設定の手間がほとんどありません。特許取得のifmの標準M12ケーブルを使い、防水性を確保しながら素早く間違わずに接続できます。配管規格に合わせ豊富なシールリングとプロセスアダプタを選び、既存のシステムに楽々取り付けられます。セットアップとパラメータ設定も、直感的な操作でウィザードに従って簡単にできます。