- 製品ニュース
- コネクタ / スプリッタボックス
- DIN Aバルブ用ecolinkコネクタ
DIN Aバルブ用ecolinkコネクタ
ecolinkコネクタとバルブ用コネクタの機能を融合
工具不要で手締め
中央のねじを最適トルクで手締めできる特殊な設計により、確実に接続します。エンドストッパーが締め過ぎを防止し、側面のグリップのくぼみを押さえながらしっかり固定できます。
特殊設計でゆるみを防止
中央のねじが振動でも緩まないロック機構により、確実に接続します。
締付状態を確認できるLED
リング状のLEDは、ステータス表示とシール機能を兼ね備えています。
最適なシール性
エンドストッパー機構により、シール部を最大30%まで圧縮し、内部への水分侵入を確実に防ぎます。シールの嵌合は、さまざまな形状に対応します。