角型高周波誘導式近接センサ
実績豊富な機能をさらに強化
角型高周波誘導式近接センサを完全リニューアルし、実証された機能を一層強化しました。検出距離がより長くなり、取付けの柔軟性が向上しています。堅牢なボディにLEDを搭載して視認性を高め、センサの場所と状態を生産現場で明確に確認できます。機能の向上に加え、非埋込式と埋込式の両方に対応しています。
置換えも簡単
機能がリニューアルされても、 従来モデルとまったく同じ寸法で取付けが可能です。このため、新しいモデルとシームレスに置換えられ、狭いスペースへの取付けも簡単です。
ポイント固定により設置位置を正確に合わせられ、センサ交換時の微調整が不要で安定した物体検出を実現します。