- 製品ニュース
- コネクタ / スプリッタボックス
- Lコード16A スプリッタボックス
Lコード16A スプリッタボックス
高電力が必要な場所に電源を安定供給
Lコードのパッシブ分配器は、複数のソケット接続で最大16 Aの負荷を分配供給します。このため、高出力を必要とするバルブヘッド・バルブセンサ・モーションコントロールセンサ・IO-Linkマスタ・制御機器などへの電源供給に最適です。
こうした機器は、出力数を増やすために電源ユニットから直接電力を供給する場合が多くあります。スプリッタボックスのモジュールにより、電源を便利に分配してフィールド機器へ柔軟に電力を供給できます。
丈夫で厳しい使用環境にも安心
完全樹脂封止のモジュールは、衝撃や振動をうけてもecolink M12 コネクタにより長期間緩まずしっかりと接続でき、安心してお使いいただけます。その他にもさまざまなメリットがあります。ecolinkコネクタは、産業仕様の標準M12接続に対応します。ifmのecolinkを使用することにより、モジュールの防水・防塵性能が最大限に発揮されます。グレーのハウジングタイプは、食品・飲料産業規格の要求に適合します。PA樹脂ハウジングとステンレスの接続部がIP69Kの高い防水・防塵性を確保し、強力な洗浄を高頻度で行う環境で長期間耐久性を発揮します。