• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. LMHポイントレベルセンサ セラミックタイプ

LMHポイントレベルセンサ セラミックタイプ

食品の加工製造・殺菌・洗浄プロセスで正確にレベルを検出

ポイントレベルセンサLMHシリーズは、水性・油性の最高250 ℃までの高温媒体に対応し、安定した連続検出ができます。食品製造プロセスの品質維持を支え、揚げ物などの食品加工や、牛乳の低温殺菌、CIP/SIP洗浄工程のレベル測定に最適です。その他、製薬・化学品産業、バイオテクノロジー産業の高温アプリケーションにもご使用いただけます。

ポイントレベルと温度を測定

測定プローブの材質に、ifmのセンサに多く使われる高純度セラミックを採用。ポイントレベルセンサLMHは、粒子を含む研磨性媒体に対する高い耐久性により、長寿命を確保します。IO-Linkにより、媒体温度とポイントレベルを1点で測定・伝送できるため、測定ポイント追加の必要がありません。

付着物に影響されない正確で信頼性の高い測定

LMHシリーズは、先行品のポイントレベルセンサLMTシリーズと同様に、プローブ先端の付着物の影響を抑制し検出できます。誤検知による空運転や過充填を防ぎます。

各種シール接続で柔軟に取付け

ポイントレベルセンサは、ハイジェニック環境と産業環境の両方に対応できる仕様です。精巧なシーリング構造により、使用条件に合わせて簡単に取付けられます。

製品