• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. IO-Link
  3. センサとIT機器間を簡単にワイヤレス通信

センサとIT機器間を簡単にワイヤレス通信

運用システムを簡単にデジタル化

Bluetoothメッシュシステムを使い、既存システムから吸い上げたセンサデータの診断をIT機器で手軽に行うことができます。従来のネットワークを大幅に省配線化し、取得した情報を活用してシステムの効率化に貢献します。

1つのメッシュネットワーク内に最大50点のノード接続が可能

IT機器との双方向通信は、ベースステーションを起点に最大50点のBluetoothアダプタと接続でき、暗号化通信を行います。
離れたセンサからのデータパケットも、メッシュネットワークによりベースステーションに安全に送信され、システム全体とワイヤレス通信を行います。アダプタはねじ式接続でセンサに取付けられ、従来のケーブルを使って電力供給します。現場環境に合わせて、メッシュ内のノードは最大で20メートル間隔で設置でき、大規模システムの構築が可能です。