• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. 速くて正確:μm範囲で距離を測定する光電センサ

速くて正確:μm範囲で距離を測定する光電センサ

  • 微小部品をマイクロメートル範囲で検出
  • 高速アプリケーションに最適
  • 3つの動作モードと堅牢かつコンパクトなハウジングで、幅広いアプリケーションに適応
  • 簡単パラメータ設定とITレベルへのデータ通信

過酷な環境でも物体を正確に検出

コンパクトな光電距離センサOMHは、従来の光電センサでは検知が難しい場合に強みを発揮します。
高速移動するアプリケーションに適した、スピードモードでは、最高1200 Hz・分解能0.01mmで微小部品も検出します。通常の距離センサで検出することが困難な性質の部品でも、パワーモードで高い精度を維持できます。

バッテリセル製造などで必要とされるコンポーネントの正確な位置決めも、OMHは高い信頼性を発揮します。