• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. 最小限の突出で最大限の感知範囲

最小限の突出で最大限の感知範囲

  • 感知範囲の増大とさらに高い検知を実現するほぼ埋込み型
  • NOとNCが1つのデバイスになることで在庫を削減
  • 汎用アプリケーション向けの広い温度範囲
  • 完全な深さで迅速に取付けられるハウジング設計
  • IP 65~IP 69Kの保護構造による高い耐侵入性

1つのセンサでさまざまな用途

工場の自動化でも、冷却剤や潤滑剤を用いた用途でも、あるいは流動的な用途でも、汎用的かつ永続的な有用性に、高い性能や温度安定性、保護等級も加わり、納得のいく誘導センサとなっています。

部分埋込みの取付け

さらに、高い感知範囲にほぼ埋込みの取付けが組み合わさることで、機械的公差に対して可能な限り最善の保護を実現します。したがって、センサへの損傷も可能な限り抑えられます。取付けも分かりやすく、センサをねじ山の端まで差し込むだけで、ぴったりと取付けられます。