• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. DINバルブプラグ内蔵の小型トランスミッター

DINバルブプラグ内蔵の小型トランスミッター

  • 高い保護構造IP 67の堅牢な溶接ステンレス外装
  • 測定精度 < 0.5 %、繰返し精度< 0.05 %
  • 非常に速い応答: ステップ応答時間わずか2ms
  • コンパクトタイプ(SW19)、プロセス接続付き

迅速で容易な交換
バルブプラグは、他に数多くの代替があるにもかかわらず、多くのプラントでセンサーの接続にいまだに使用されています。ifmのPT50xxシリーズに、バルブプラグ内蔵のコンパクトな圧力センサーが加わりました。 これにより、センサーを既存のプラントに組込んで既存の配線を使用しやすくなり、時間とコストを節約できます。

実績のあるテクノロジーと高いIP保護構造
PT50xxは、市場でゆるぎない実績を持つPT5ファミリーに基づいています。 シールリングのない堅牢な薄膜測定セルを、対辺距離19 mmのコンパクトな設計に収めています。 適切なソケット(E30447など)と組合せて、ここで使用されるバルブプラグはIP 67の保護構造に達します。 市場で一般的なバルブプラグ付きIP 65センサーとは対照的に、動作信頼性がより高くなっています。