IO-Linkによるパフォーマンス向上
産業用機械のリアルタイムメンテナンス
産業グレードの機械保護を、既存の制御プラットフォームに直接統合できます。 機械の状態の、衝撃、コンポーネント疲労、摩擦という一般的な障害条件を常時監視します。 これにより、大きな損傷や障害、生産ダウンタイムが発生する前に、タイムリーで予測可能なメンテナンスのスケジューリングが可能になります。 間欠的な監視システムとは異なり、機械は常時永続的に保護されます。
IO-Linkにより簡単な接続
産業で実績のあるIO-Linkシステムにより、インダストリー4.0のテクノロジーを、既存の制御プラットフォームに簡単に直接統合できます。 高価な補助ネットワーク、ゲートウェイ、ITサポートは不要です。 IO-Linkマスタは状態信号をコントロールに送信し、計算された振動と生の振動の信号を上位システムに送信する機能を持ち、高度な解析が可能です。
測定値
振動センサーVVB001は、機械のエラーを検出するために使用される、様々な測定値を内部的に取得して解析します。
v-RMS(機械のゆるみ状態)
振動速度の実効値、コンポーネントの疲労を特定
a-RMS(機械の摩擦状態)
加速度の実効値、機械的摩擦を特定
a-ピーク(機械の衝撃状態)
最大加速度、機械的衝撃を特定
クレストファクター
a-ピーク/a-RMSは機械の全体的な状態の重要な測定値の1つです。
温度
過度な摩擦はその他の影響(電気的要因等)により生じる温度上昇を特定します。
生データ
損傷の場合に詳細な解析や原因解析を行うため、センサーは加速度の記録の生データも提供します。 これはリクエストによりBLOB(Binary Large Object)として発行され、IO-Link経由で伝送されます。 システムは動作状態を4秒間隔で記録して、数分間のデータを上位システムに伝送できます。