You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

予備電力付きIO-Linkマスタ

電力ケーブルにより、現在の経路を簡単にデイジーチェーンにできます。

  • 完全なV1.1機能を備えたIO-Linkポートx4または8
  • 電源のフィードスルーが可能
  • マスタとデバイスはLR DEVICEソフトウェアから設定可能
  • LR AGENT EMBEDDEDによりインダストリー4.0対応
  • 電力ケーブルM12 Tコードで電圧供給

安全な接続を備えた頑丈なフィールドバスモジュール
分散IO-Linkマスタは、知的IO-Linkセンサーとフィールドバスとの間のゲートウェイとして使用されます。非常に困難な環境にも最適です。材質 と製造方法は、実績と信頼のあるEVC製品シリーズのifmジャンパーケーブルとまったく同じです。ecolink技術により、接続ケーブルを高い信頼性 と恒久的な侵入耐性のM12接続を保証します。

予備電源
IO-Linkマスタには、電源供給用にTコードM12接続が2つあります。この電力配線により、現在の経路を単純にデイジーチェーンにできます。8ポー トIO-LinkマスタのBポートを使用して、複数のバルブを使用するエリアなどのIO-Linkアクチュエーターに直接接続できます。

利点とメリット

LR DEVICEによるセンサー設定
直感的に操作できるソフトウェアで、ネットワーク内のすべてのIO-Linkマスタを検出し、プラント全体の概要を作成できます。さらに、接続されている すべてのセンサーが、それぞれのパラメータで示されます。つまり、システム内のすべてのセンサーのパラメータ設定を、中央の一カ所から実施できます。

センサー接続が容易
センサーとアクチュエーターは、標準M12接続ケーブルでシールドなしで接続されます。デバイスタイプによって、4つまたは8つまでのIO-Linkセン サーを接続でき、3.6 Aまでの電源を供給できます。EVC693アクセサリーを使用すると、IO-Linkアクチュエーター接続用にさらに補助電力を供給できます。ケーブル長 は最長20 mまでサポートします。

ITに直接接続
内蔵のLR AGENT EMBEDDEDで、PLC経由で迂回することなく直接プロセス値をERPシステムに伝送できます。この第2の通信経路は、バス結線によりフィールドバスと平行して使用できます。

M12コネクターに12アンペア
マスタ電源とアクチュエーター用の補助電源は、TコードM12コネクターから供給されます。エネルギーはマスタを通ってループできます (デイジーチェーン)。

コネクター