You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

頑丈なIO-Linkマスタ

知的センサー接続用の安全な接続を備えたフィールドバスモジュール

  • 完全なV1.1機能を備えたIO-Linkポートx4または8
  • ProfinetまたはEtherNet/IP
  • マスタとデバイスはLR DEVICEソフトウェアから設定可能
  • LR AGENT EMBEDDEDによりインダストリー4.0対応
  • 標準M12センサーケーブルAコードで電圧供給

安全な接続を備えた頑丈なフィールドバスモジュール​
分散IO-Linkマスタモジュールは、知的IO-Linkセンサーとフィールドバスとの間のゲートウェイとして使用されます。非常に困難な環境にも最適 です。材質と製造方法は、実績と信頼のあるEVC製品シリーズのifmジャンパーケーブルとまったく同じです。ecolink技術により、接続ケーブルを 高い信頼性と恒久的な侵入耐性のM12接続を保証します。

ULクラス2機器向けのエネルギー制限
多くのセンサーは、ULクラス2承認のエネルギーを制限した電源供給を必要とします。エネルギーの制限は通常、対応する電源で達成されます。ALシリーズ のIO-Linkマスタなら、ULクラス2で認定されたエネルギー制限電源を使用せずに、センサーにULクラス2に適合する電源を供給できます。

利点とメリット

LR DEVICEによるセンサー設定
直感的に操作できるソフトウェアで、ネットワーク内のすべてのIO-Linkマスタを検出し、プラント全体の概要を作成できます。さらに、接続されている すべてのセンサーが、それぞれのパラメータで示されます。つまり、システム内のすべてのセンサーのパラメータ設定を、中央の一カ所から実施できます。

センサー接続が容易
センサーとアクチュエーターは、標準M12接続ケーブルでシールドなしで接続されます。デバイスタイプによって、4つまたは8つまでのIO-Linkセン サーを接続でき、3.6 Aまでの電源を供給できます。EVC693アクセサリーを使用すると、IO-Linkアクチュエーター接続用にさらに補助電力を供給できます。ケーブル長 は最長20 mまでサポートします。

信頼性の高いデジタルデータ
センサーデータはデジタルで伝送されます。アナログ信号とは異なり、接触抵抗やEMC干渉によって信号が破損することはありません。

ITに直接接続​
内蔵のLR AGENT EMBEDDEDで、PLC経由で迂回することなく直接プロセス値をERPシステムに伝送できます。この第2の通信経路は、バス結線によりフィールドバスと平行して使用できます。

コネクター