• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

技術革新が切り拓く鉄鋼・金属産業の変革

金属産業は、自動車産業や航空宇宙産業、精密機械分野など、多くの基幹産業を支える重要な基盤です。生産プロセスには、銅・アルミニウム・チタンなどの鉱石の採掘から加工・精錬まで、さまざまな工程が含まれます。鉄鋼産業は、建設・輸送・製造業など幅広い産業に不可欠な原材料である、鋼や合金の製造・加工を担う分野です。

鉄鋼産業が国際競争力を維持するためには、高い設備稼働率と一貫した品質管理が欠かせません。ifmは、石炭と鉄鋼の産地であるドイツ・ルール工業地域のエッセンに1969年に設立され、55年以上にわたり培ってきた豊富なアプリケーション知識を製品開発に活かしてきました。ifmは、鉄鋼産業向けに高温に強い堅牢性と衝撃・振動耐性を備えた製品を提供し、5年間保証により品質への自信を証明しています。

さらにifmは、鉄鋼産業の生産プロセスにおけるデジタル化・ネットワーク化を支援しています。機械やプラントのデータを収集するセンサ・ソフトウェアソリューションにより、生産状態をリアルタイムで見える化し、メンテナンスや機械部品の交換をタイムリーに行える予兆保全を実現します。技術パートナーifmは、効率的かつ持続可能な生産の実現を支援します。

鉄鋼・金属産業向けソリューション

ifmは生産工程を最適化する革新的な技術を提供しています:

鋼の位置監視

レーダセンサ・ レーザセンサ・赤外線温度センサにより、赤熱鋼などを取扱う工程の安全を確保します。

金属加工の温度監視

温度センサと流量センサを冷却炉と圧延機に使用します。

冷却液・油圧作動油・潤滑液の監視

圧力センサ・レベルセンサ・温度センサにより、製鉄設備を監視します。

予知保全によるプラントの安全確保

振動監視システムにより生産設備の故障予兆を検出し、moneo IIoTプラットフォームのネットワークで診断を行います。


代表アプリケーション

金属・製鉄産業の生産現場は、高い温度と機械的応力が発生する複雑な環境で、さまざまな厳しいプロセス要求があります。ifmは、効率とプロセス信頼性を向上させデジタル化を促進する、さまざまな製造設備に特化したアプリケーションを提供しています。

It's not automation until it's orange.

未来の工場を実現するスマートセンサ技術とデジタル化。ifmソリューションが自動化をサポートします。

2,140

素早く対応する
セールスエンジニア

140

グローバル展開:世界各国で
製品・サービスを提供

96,8 %

ご希望の納期に沿った
製品を提供可能

169.000

世界中
取引実績がある社数