• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

半導体のスマート製造:未来型工場を目指して

発展と成長が続く半導体産業は、高い品質・安全性要求を満たすイノベーションを求めています。
 

スマート製造のメリット

品質と歩留まりの向上 持続可能な目標の達成 機械稼働率の向上

スマート製造ソリューションは、新しいデータソースから高精度な予知保全モデルを作成し、ウェハ品質と機械稼働率を向上させます。半導体産業エコシステム全体が継続的に成長するためには、環境に配慮した持続可能な製造が重要です。水とエネルギーの使用量を監視し、製造プロセス効率の低下要因を特定し最適化を実現します。インダストリー4.0に取り組み効率と持続可能性を向上させる、未来型半導体工場を実現します。

製造を最適化するスマート製造ソリューション

設備稼働率OEE・エネルギー使用を向上させる最適化パートナーifm

品質管理・歩留まりの向上

ウェハ製造工程の監視

ウェハの材料となるシリコンインゴットは、結晶成長工程とスライス工程のばらつきがないように工程を制御することが非常に重要です。ウェハ研磨は、後工程の品質に大きく影響します。こうしたウェハ製造加工に使われる装置の状態監視により、次のことが可能になります。:

  • ベアリング摩耗の把握
  • スピンドル不良の把握
  • 衝突発生の記録

研磨工程の状態を監視して、微小な装置振動の変化から後工程の製品欠陥の兆候を早期に検出でき、均一なウェハの平坦化が実現します。

CMP装置のソリューション➜

持続可能な目標の達成

エネルギー・製造資源利用の最適化

水の再利用(高精度な水質監視)と排ガス削減(圧縮空気の消費量監視)は、環境を保護するための重要なステップです。

ifmのRTMソリューションでできること

  • 消費量の個別監視が可能、計算値機能との組合せにより全体を把握
  • 機器などの消費場所ごとに理想的な状態からの逸脱を個別に特定し、ピンポイントのメンテナンスや最適化対策を実行

こうしたIoTソリューションへの投資が、製造資源の使用効率化と持続可能なコスト削減を実現します。

超純水装置のソリューション➜

機械稼働率の向上

サブファブ設備の監視

半導体製造では、サブファブと呼ばれる階下スペースに配置された生産支援設備の安定した稼働と信頼性が非常に重要です。製造の傾向を、こうした設備データから正確に把握でき、機械のパフォーマンスを示す信号パターンの変化が読み取れます。振動監視により、次のことが可能になります。:

  • 重要機械の状態監視
  • 故障などの根本原因の分析
  • 最適なメンテナンス間隔の予測

真空ポンプのソリューション➜

タンクレベルのスマート監視により、次のことが可能になります。:

  • 計画外ダウンタイムの防止
  • 自動補充のアラームトリガ
  • 在庫数不足のアラート

スマートレベルセンサを使い、自動補充や発注が必要な時に通知するトリガを実行できます。このデータをERPシステムに送信することにより、最適なサプライチェーンの予測と計画が実現します。

CDS装置のソリューション➜


It's not automation until it's orange.

未来型工場を実現するスマートセンサ技術とデジタル化。
自動化を叶えるifmのソリューション。

2,140

エキスパート・
セールスエンジニアがすぐ対応

140

各国に事業展開
製品・サービスを提供

96,8 %

お客様の希望納期に沿い
製品を提供可能

169.000

世界中取引実績がある社数