環境への取組み
ISO認証
ifmは会社創立時より品質管理強化に取り組んでいます。
ifm はDIS ISO 9001の認定をDQS(German association for the certification of QM system) より取得しております。
この中にはe1車載型式認定の要求を満たす認証も含まれています。
- DIN EN ISO 9001の認定証 (英語版 PDFファイル )
DIN ISO 9001の他にもifmの製造工場はEUのATEX防爆認定を取得しています。:
- ATEX防爆認定証 2019 (ドイツ語版 PDFファイル 813 KB)
- ifmの品質管理と環境対策 (PDFファイル 1,993 KB) についての取組み
- Certificate Surveillance audit (PDF file 971 Kbytes)