- 製品
- ZB0032
AS-i三相モータスタータ
ZB0032
PowerSwitch 1A 0,25KW
AS-i三相モータスタータ
ZB0032
PowerSwitch 1A 0,25KW
- 三相モータを容易に起動および切替え
- 過負荷と短絡から高い信頼性で保護
- AS-iインターフェース付き
- 正転逆転可
- 動作状態、機能、スイッチング状態表示用のはっきり見やすいLED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 250 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 0.3 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4, デジタル出力: 4 |
---|
入力
デジタル入力 | 4 |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP |
センサ電源 | AS-i |
電源 [V] | 20~30 |
最大供給電流 (合計) [mA] | 140 |
入力電流 High [mA] | 6~10 |
入力電流 Low [mA] | 0~2 |
スイッチングレベル High [V] | > 10 |
短絡保護 | 有 |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|---|
デジタル出力 | 4 |
電圧範囲 (DC) [V] | 18~30, (PELV電源) |
電圧範囲 (AC) [V] | 110~400 |
出力開閉電流 [mA] | 150, (外部出力: 短絡保護, 可変接触器: 短絡保護無し) |
AS-i 回路との絶縁 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保護構造 | IP 54 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.0 |
---|---|
拡張アドレス設定モード | - |
AS-i プロファイル | S-7.0 |
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 |
ID コード [hex] | 0 |
機械的仕様
重量 [g] | 1797.6 |
---|---|
取り付け方法 | 背面取付け |
材質 | PC グラスファイバー強化, 難燃材, 紫外線保護 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |