- 製品
- OC5220
コントラストセンサ
OC5220
OCK-FCKG/US-100
コントラストセンサ
OC5220
OCK-FCKG/US-100
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: O5K500 製品比較: OC5220 / O5K500 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
光源 | 光: 緑色 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 30 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 光: 緑色 |
波長 [nm] | 565 |
出力
電気仕様 | PNP/NPN |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.9 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 10000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
検出距離 [mm] | < 13.5 |
---|---|
スポット径 [mm] | 2 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
外装 | 角形 | |
---|---|---|
外形寸法 [mm] | 49 x 15 x 42 | |
材質 | 亜鉛ダイキャスト | |
レンズ材質 |
|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
動作余裕度曲線
|
|
---|