透過型光電センサ 受光器
OA0123
OAE-FKOA/O.MONTZU
透過型光電センサ 受光器
OA0123
OAE-FKOA/O.MONTZU
- 非常に長い範囲
- 感度とスイッチング遅延時間を直感的に設定
- プログラミング可能な入光時ON / 遮光時ONモード
- 汚れや調整不良を示す機能チェック出力付き
- 動作・スイッチング状態とメニューをLED表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: OA0102 製品比較: OA0123 / OA0102 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 47~63 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC 20~250 |
消費電力 [VA] | 3.5 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | - |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 880 |
出力
電気仕様 | リレー |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (設定可能) |
リレー出力開閉電流 | AC 250 V / 3 A / 360 VA, DC 125 V / 3 A / 30 W |
応答周波数 (AC) [Hz] | 10 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 10 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
投光器 / 受光器 | 受光器 |
---|---|
検出距離 [m] | 25~50, (使用する投光器による) |
感度調整 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 271 |
機械的仕様
重量 [g] | 165 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 90 x 30 x 70 | |
材質 | PPO (変性) | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
保護装置の要求事項 | IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 5 A, 速断型 |
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | 端子: ~1.5 mm², ケーブル外被: Ø 4.5~10 mm, ケーブルグランド: M16 X 1.5 |
---|
特性図等
動作余裕度曲線
|
|
---|