- 製品
- KT5101
照光ボタンスイッチ
KT5101
KTMDF-K-RBPKG/0,3M
照光ボタンスイッチ
KT5101
KTMDF-K-RBPKG/0,3M
- メカニカルな力がいらない非接触式スイッチング
- 非摩耗、メンテナンスフリー
- 動的動作感応による原理で不正使用から保護
- Ø 22.5 mmドリル穴付きの外装に容易に取付け
- オイル、衝撃、およびひっかき耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: KT5111 製品比較: KT5101 / KT5111 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
外形寸法 [mm] | Ø 29 / L = 31 |
アプリケーション
動作原理 | ダイナミック |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 12~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 30 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 500 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
出力信号長 [ms] | 300 |
応答時間
応答時間 [ms] | 35 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 69K, (前面) |
試験 / 認証
MTTF [年] | 352 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 40.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 29 / L = 31 |
材質 | PA 6.6-GF30 黒, タッチ用ウインドウ: PA樹脂 Grilamid®TR90 UV |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
||
---|---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 0.3 m, PUR |
---|