- 製品
- E11296
コネクタ(プラグ)
E11296
ASTGH030VAS0001A03
コネクタ(プラグ)
E11296
ASTGH030VAS0001A03
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: EVC076 製品比較: E11296 / EVC076 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー |
---|---|
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 250 / DC < 300 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
外形寸法 [mm] | 15 x 15 x 41.5 |
---|---|
材質 | 塩化ビニール (PVC) |
外装材質 | 塩化ビニール (PVC) |
ロックリング材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 1 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
---|